Coupling

180Z0276

APP 3.0-3.5, Motorrahmengröße: IEC 160, 0.63 in, 42 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 0.91 Kilogram
Gewicht netto 0.854 Kilogram
Volume 1.663 Liter
EAN 5715162680964

 

Anwendung Desalination
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Coupling kit APP3.0-APP3.5 Softex (Alu)
For product APP 3.0-3.5
Motor shaft diameter [in] 1.65 in
Motor shaft diameter [mm] 42 mm
Motorrahmengröße IEC 160
Produktbeschreibung Couplings and Bell Housings
Produktgruppe Accessories
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Coupling
Typenbezeichnung Coupling
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality