Coupling and Bell Housing

180Z0275

APP 0.6-3.5, Motorrahmengröße: IEC 160, 0.63 in, 42 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 5.544 Kilogram
Gewicht netto 4.5 Kilogram
Volume 50.662 Liter
EAN 5715162676219

 

Anwendung Desalination
CE evaluated Out of scope
Description Couplings kit IEC 160, ø350/ø42
For product APP 0.6-3.5
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 1.65 in
Motor shaft diameter [mm] 42 mm
Motorrahmengröße IEC 160
Produktbeschreibung Couplings and Bell Housings
Produktgruppe Accessories
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Coupling and Bell Housing
Typenbezeichnung Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality