Coupling

180Z0269

APP 16-22; APP W HC 15-30; APP 21-46, Motorrahmengröße: IEC 250, 1.57 in, 65 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 7.952 Kilogram
Gewicht netto 7.655 Kilogram
Volume 5.88 Liter
EAN 5715162680971

 

Anwendung Desalination
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Coupling APP21-APP30 Softex IEC250
For product APP 16-22
APP 21-46
APP W HC 15-30
Motor shaft diameter [in] 2.56 in
Motor shaft diameter [mm] 65 mm
Motorrahmengröße IEC 250
Produktbeschreibung Couplings and Bell Housings
Produktgruppe Accessories
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Coupling
Typenbezeichnung Coupling
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality