Coupling

180Z0268

APP 16-22; APP W HC 15-30; APP 21-46, Motorrahmengröße: IEC 225, 1.57 in, 60 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 5.059 Kilogram
Gewicht netto 4.79 Kilogram
Volume 6.053 Liter
EAN 5715162678466

 

Anwendung Desalination
CE evaluated Out of scope
Description APP21-30 Coupling Softex 60H7-40H7
For product APP 16-22
APP 21-46
APP W HC 15-30
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 2.36 in
Motor shaft diameter [mm] 60 mm
Motorrahmengröße IEC 225
Produktbeschreibung Couplings and Bell Housings
Produktgruppe Accessories
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Coupling
Typenbezeichnung Coupling
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality