Coupling

180Z0254

APP 11-13, Motorrahmengröße: IEC 225, 1.26 in, 60 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 5.134 Kilogram
Gewicht netto 3.96 Kilogram
Volume 3.681 Liter
EAN 5702428793995

 

Anwendung Desalination
CE evaluated Out of scope
Description Coupling APP 11-13 IEC225
For product APP 11-13
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 2.36 in
Motor shaft diameter [mm] 60 mm
Motorrahmengröße IEC 225
Produktbeschreibung Couplings and Bell Housings
Produktgruppe Accessories
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Coupling
Typenbezeichnung Coupling
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality