Coupling and Bell Housing

180Z0249

APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Motorrahmengröße: IEC 200, 1.26 in, 55 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 9.807 Kilogram
Gewicht netto 9.025 Kilogram
Volume 50.662 Liter
EAN 5715162677322

 

Anwendung Desalination
Industrial Water
CE evaluated Out of scope
Description Coupling kit IEC 200 ø400/ø55
For product PAH 50-100
APP 5.1-10.2
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 2.17 in
Motor shaft diameter [mm] 55 mm
Motorrahmengröße IEC 200
Produktbeschreibung Couplings and Bell Housings
Produktgruppe Accessories
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Coupling and Bell Housing
Typenbezeichnung Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality