Coupling

180Z0247

APP 5.1-10.2; APP 11-13, Motorrahmengröße: IEC 180, 1.26 in, 48 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 3.904 Kilogram
Gewicht netto 3.5 Kilogram
Volume 3.329 Liter
EAN 5715162676745

 

Anwendung Desalination
CE evaluated Out of scope
Description Coupling APP5.1-APP10.2 Softex IEC180
For product APP 11-13
APP 5.1-10.2
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 1.89 in
Motor shaft diameter [mm] 48 mm
Motorrahmengröße IEC 180
Produktbeschreibung Couplings and Bell Housings
Produktgruppe Accessories
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Coupling
Typenbezeichnung Coupling
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality