Coupling

180Z0246

APP 5.1-10.2; APP 11-13, Motorrahmengröße: IEC 160, 1.26 in, 42 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 0.922 Kilogram
Gewicht netto 0.866 Kilogram
Volume 1.664 Liter
EAN 5715162676165

 

Anwendung Desalination
CE evaluated Out of scope
Description Softex APP 5.1-10.2 ; APP 11-13 , iSave 40
For product APP 11-13
APP 5.1-10.2
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 1.65 in
Motor shaft diameter [mm] 42 mm
Motorrahmengröße IEC 160
Produktbeschreibung Couplings and Bell Housings
Produktgruppe Accessories
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Coupling
Typenbezeichnung Coupling
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality