Coupling

180Z0245

APP 5.1-10.2; APP 11-13, Motorrahmengröße: IEC 132, 1.26 in, 38 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 0.491 Kilogram
Gewicht netto 0.466 Kilogram
Volume 0.633 Liter
EAN 5715162678244

 

Anwendung Desalination
CE evaluated Out of scope
Description Coupling APP5.1-APP10.2 Softex (Alu)
For product APP 11-13
APP 5.1-10.2
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 1.5 in
Motor shaft diameter [mm] 38 mm
Motorrahmengröße IEC 132
Produktbeschreibung Couplings and Bell Housings
Produktgruppe Accessories
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Coupling
Typenbezeichnung Coupling
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality