Coupling

180Z0244

APP 0.6-3.5, Motorrahmengröße: IEC 132, 0.63 in, 38 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 0.422 Kilogram
Gewicht netto 0.38 Kilogram
Volume 0.67 Liter
EAN 5715162676981

 

Anwendung Desalination
CE evaluated Out of scope
Description Coupling Softex APP 0.6-3.5, iSave 21
For product APP 0.6-3.5
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 1.5 in
Motor shaft diameter [mm] 38 mm
Motorrahmengröße IEC 132
Produktbeschreibung Couplings and Bell Housings
Produktgruppe Accessories
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Coupling
Typenbezeichnung Coupling
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality