Coupling

180Z0243

APP 0.6-3.5, Motorrahmengröße: IEC 100/112, 0.63 in, 28 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 0.282 Kilogram
Gewicht netto 0.25 Kilogram
Volume 0.653 Liter
EAN 5715162675328

 

Anwendung Desalination
CE evaluated Out of scope
Description APP6.0-3.5 Coupling Softex 28H7-16H7
For product APP 0.6-3.5
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 1.1 in
Motor shaft diameter [mm] 28 mm
Motorrahmengröße IEC 100/112
Produktbeschreibung Couplings and Bell Housings
Produktgruppe Accessories
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Coupling
Typenbezeichnung Coupling
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality