Coupling

180Z0242

APP 0.6-3.5, Motorrahmengröße: IEC 90, 0.63 in, 24 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 0.208 Kilogram
Gewicht netto 0.12 Kilogram
Volume 0.616 Liter
EAN 5715162678435

 

Anwendung Desalination
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Dentex B24.24H7-16H
For product APP 0.6-3.5
Motor shaft diameter [mm] 24 mm
Motorrahmengröße IEC 90
Motorwellendurchmesser [in] 0.94 in
Produktbeschreibung Couplings and Bell Housings
Produktgruppe Accessories
Pumpenwellendurchmesser [in] 0.63 in
Pumpenwellendurchmesser [mm] 16 mm
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Coupling
Typenbezeichnung Coupling
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality