Coupling and Bell Housing

180Z0216

APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Motorrahmengröße: IEC 132, 1.26 in, 38 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 3.79 Kilogram
Gewicht netto 1.91 Kilogram
Volume 50.662 Liter
EAN 5715162678398

 

Anwendung Desalination
Industrial Water
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Coublings kit IEC 132, ø300/ø38, DIN
For product PAH 50-100
APP 5.1-10.2
Motor shaft diameter [mm] 38 mm
Motorrahmengröße IEC 132
Motorwellendurchmesser [in] 1.5 in
Produktbeschreibung Couplings and Bell Housings
Produktgruppe Accessories
Pumpenwellendurchmesser [in] 1.26 in
Pumpenwellendurchmesser [mm] 32 mm
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Coupling and Bell Housing
Typenbezeichnung Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality