Filter housing 20''

180Z0213

Durchfluss [gpm] [max.]: 15.600, Durchfluss [l/min] [max.]: 60.00, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 3.60, null: ¾” BSP, Rohranschluss: ¾” BSP, 568 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 2.096 Kilogram
Gewicht netto 1.951 Kilogram
Volume 11.956 Liter
EAN 5715162682258

 

Betriebstemperatur [°C] [max.] 45 °C
Betriebstemperatur [°F] [max.] 113 °F
CE evaluated Out of scope
Description Housing 20”
Dichtungsm. Buna-N
Durchfluss [gpm] [max.] 15.6 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 60 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h] 3.6 m³/h
Farbe Blue
Farbe Blau
Fit to element 180Z0019
Gehäuselänge [mm] 568 mm
Housing diameter [in] 5.11 in
Housing diameter [mm] 130 mm
Housing length [in] 22.36 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Materials Caps Reinforced polypropylene
Materials Housing Polypropylene
Outlet connection ¾” BSP
Pressure at 113 °F [psig] [Max] 125 psig
Pressure at 45 °C [barg] [Max] 8.6 barg
Produktbeschreibung Filters
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rohranschluss ¾” BSP
Typ Filter housing
Typenbezeichnung Filter housing 20''
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality