Pump connection

180Z0165

Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 83, Länge [mm]: 103, 60.3 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 1.119 Kilogram
Gewicht netto 0.974 Kilogram
Volume 1.704 Liter
EAN 5715162676493

 

Betriebsüberdruck [barg] [max.] 83 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 1200 psig
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Pump connector
Gewinde M52
Länge [in] 4.05 in
Länge [mm] 103 mm
Produktbeschreibung Hoses and connectors
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
To be used for APP 16-22
Typ Pump connection
Typenbezeichnung Pump connection
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 2 in
Victaulic [mm] 60.3 mm
Werkstoff Gehäuse Super Duplex

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality