Produktdetails

Bruttogewicht 12.405 Kilogram
Gewicht netto 10.805 Kilogram
Volume 94.526 Liter
EAN 5715162675137

 

Anschlußstutzen 3.0 in Vic.
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 10 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 145 psig
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description 3" LOW PRESSURE HOSE KIT 2.13m 2 x 3"Vic
Hose length [in] 84 in
Hose length [m] 2.13 m
Hose materials Chloridebutyl rubber (IIR)
Hose type FDA Tilt.21 - item 177.2600 and BGA XXI Cat. 2
Hosetails material Super Duplex
Innendurchmesser [mm] 76.2 mm
Inner diameter [in] 3 in
Länge [in] 84 in
Länge [m] 2.14 m
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 0 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] 32 °F
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Produktbeschreibung Hoses and connectors
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Size - one end 3” Victaulic (OD 88.9 mm)
Size - second end 3” Victaulic (OD 88.9 mm)
Typ Hose
Typenbezeichnung Hose
UL evaluated Out of scope
UV resistant Limited lifetime

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality