Pre filter

180Z0081

Durchfluss [gpm] [max.]: 22.5, Durchfluss [l/min] [max.]: 85, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 5.1

Produktdetails

Bruttogewicht 0.86 Kilogram
Gewicht netto 0.8 Kilogram
Volume 7.272 Liter
EAN 5715162682296

 

Betriebstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Betriebstemperatur [°F] [max.] 122 °F
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Pre-filter type B
Dichtungsm. None
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 50 psig
Differenzdruck bei 24°C [barg] [Max] 3.4 barg
Durchfluss [gpm] [max.] 22.5 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 85 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h] 5.1 m³/h
Element inner diameter [in] 1.1 in
Element inner diameter [mm] 28 mm
Element length [in] 20 in
Element length [mm] 508 mm
Element outer diameter [in] 4.5 in
Element outer diameter [mm] 116 mm
Ende abdichten DOE
Filtration level 3 µ Nominal Graded density structure
Materials Core Polypropylene
Materials Element Polypropylene
Produktbeschreibung Filters
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Pre filter
Typenbezeichnung Pre filter
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality