Pump connection

180Z0061

Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 1, Länge [mm]: 116, 89 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 1.56 Kilogram
Gewicht netto 0.3 Kilogram
Volume 5.88 Liter
EAN 5715162677704

 

Betriebsüberdruck [barg] [max.] 10 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 145 psig
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Hose tail 3" with 3" victualic, low pressure.
For hose size 3.0 in
Länge [in] 4.57 in
Länge [mm] 116 mm
Produktbeschreibung Hoses and connectors
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
To be used for APP 21-30
Typ Pump connection
Typenbezeichnung Pump connection
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 3 in
Victaulic [mm] 89 mm
Werkstoff Gehäuse Super Duplex

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality