Filter element

180Z0019

Durchfluss [gpm] [max.]: 15.6, Durchfluss [l/min] [max.]: 60, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 3.6

Produktdetails

Bruttogewicht 0.472 Kilogram
Gewicht netto 0.46 Kilogram
Volume 4.864 Liter
EAN 5715162682166

 

Betriebstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Betriebstemperatur [°F] [max.] 122 °F
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Filter element type 3
Dichtung Inside O-ring
Dichtungsm. Buna-N
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 58 psig
Differenzdruck bei 24°C [barg] [Max] 4 barg
Durchfluss [gpm] [max.] 15.6 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 60 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h] 3.6 m³/h
Effective surface [m2] 1.1 m²
Effective surface [sq.ft.] 12 ft²
Element inner diameter [in] 1.06 in
Element inner diameter [mm] 27 mm
Element length [in] 20 in
Element length [mm] 508 mm
Element outer diameter [in] 2.75 in
Element outer diameter [mm] 70 mm
Ende abdichten SOE
Filtration level (Beta > 5000) 5 µ abs
Fit to housing 180Z0213
Materials Element Polypropylene
Materials End caps Polypropylene
Produktbeschreibung Filters
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Filter element
Typenbezeichnung Filter element
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality