Filter element

180Z0011

Durchfluss [gpm] [max.]: 264, Durchfluss [l/min] [max.]: 1000, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 60

Produktdetails

Bruttogewicht 4.286 Kilogram
Gewicht netto 3.808 Kilogram
Volume 32.616 Liter
EAN 5715162682012

 

CE evaluated Out of scope
Description Filter Cartridge 40", 10µm abs.
Durchfluss [gpm] [max.] 264 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 1000 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h] 60 m³/h
Filtration level (Beta 5000) 10 µ abs
In scope of WEEE and contain batteries No
Materials Element Polypropylene
Materials End caps Polypropylene
Produktbeschreibung Filters
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Filter element
Typenbezeichnung Filter
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality