VCH 30

180Z0007

null: 30.00, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 300

Produktdetails

Bruttogewicht 0.308 Kilogram
Gewicht netto 0.29 Kilogram
Volume 0.255 Liter
EAN 5715162681992

 

Austrittsanschluss-Größe [in] 3/8 in
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 300 barg
China RoHS compliance Out of scope
Description VCH 30-cracking pressure 4,5 bar
Durchfluss [l/min] [max.] 30 l/min
Eintritt Anschlussgr. [in] 3/8 in
Flow [l/min] 30 l/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktbeschreibung Check valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss BSP
Typ VCH
Typenbezeichnung VCH 30
UK RoHS compliance Out of scope
Werkstoff Gehäuse AISI 304

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality