Filter element

180X5225

Durchfluss [gpm] [max.]: 7.9, Durchfluss [l/min] [max.]: 30, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 1.8

Produktdetails

Bruttogewicht 0.261 Kilogram
Gewicht netto 0.248 Kilogram
Volume 2.04 Liter
EAN 5715162714850

 

Betriebstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Betriebstemperatur [°F] [max.] 122 °F
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Filter element type 2
Dichtung Inside O-ring
Dichtungsm. Buna-N
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 58 psig
Differenzdruck bei 24°C [barg] [Max] 4 barg
Durchfluss [gpm] [max.] 7.9 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 30 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h] 1.8 m³/h
Effective surface [m2] 0.55 m²
Effective surface [sq.ft.] 6 ft²
Element inner diameter [in] 1.06 in
Element inner diameter [mm] 27 mm
Element length [in] 10 in
Element length [mm] 254 mm
Element outer diameter [in] 2.75 in
Element outer diameter [mm] 70 mm
Ende abdichten SOE
Filtration level (Beta > 5000) 10 µ abs
Fit to housing 180X5224
Materials Element Polypropylene
Materials End caps Polypropylene
Produktbeschreibung Filters
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Filter element
Typenbezeichnung Filter element
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality