Filter housing 10''

180X5224

Durchfluss [gpm] [max.]: 7.900, Durchfluss [l/min] [max.]: 30.00, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 1.80, null: ¾” BSP, Rohranschluss: ¾” BSP, 311 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 1.31 Kilogram
Gewicht netto 1.3 Kilogram
Volume 8.663 Liter
EAN 5715162680995

 

Betriebstemperatur [°C] [max.] 45 °C
Betriebstemperatur [°F] [max.] 113 °F
CE evaluated Out of scope
Description Housing 10”
Dichtungsm. Buna-N
Durchfluss [gpm] [max.] 7.9 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 30 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h] 1.8 m³/h
Farbe Blue
Farbe Blau
Fit to element 180X5225
Gehäuselänge [mm] 311 mm
Housing diameter [in] 5.11 in
Housing diameter [mm] 130 mm
Housing length [in] 12.24 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Materials Caps Reinforced polypropylene
Materials Housing Polypropylene
Outlet connection ¾” BSP
Pressure at 113 °F [psig] [Max] 125 psig
Pressure at 45 °C [barg] [Max] 8.6 barg
Produktbeschreibung Filters
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rohranschluss ¾” BSP
Typ Filter housing
Typenbezeichnung Filter housing 10''
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality