Valve Block, FOR 1 VDH 30 4/3 INL

180L0060

Cetop 3 Block for 1 4/3-way valve

Produktdetails

Bruttogewicht 0.898 Kilogram
Gewicht netto 0.886 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5715162674932

 

Anschlusstyp Gewinde
Austrittsanschluss-Größe [in] 3/8 in
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 160 barg
Betriebsüberdruck [barg] [min.] 4 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 2400 psig
Betriebsüberdruck [psig] [min.] 51 psig
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Cetop 3 Block for 1 4/3-way valve
Durchfluss [gpm] [max.] 8 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.] 0 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 30 l/min
Durchfluss [l/min] [min.] 0 l/min
Eingesetzt für Produkt VDH 30 4/3 INL
Eintritt Anschlussgr. [in] 1/2 in
EU RoHS compliance Out of scope
Materialtyp Neutrales Medium
Medientemperatur [°C] [max.] 90 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °F
Produktbeschreibung Valve Block
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss BSP
Stellantriebsgröße [mm] 13.5 mm
Teile Programmname Block
Typ Block for VDH 4/3
Typenbezeichnung FOR 1 VDH 30 4/3 INL
UL evaluated Out of scope
wartbar Ja
Werkstoff Gehäuse AISI 304

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality