Ventil

180H0256

null: 0.3, 4.3 psig, Rohranschluss: M52 x 1,5, Nenndurchfluss [gpm]: 97, Nenndurchfluss [m³/h]: 22

Produktdetails

Bruttogewicht 2.09 Kilogram
Gewicht netto 1.505 Kilogram
Volume 6.163 Liter
EAN 5715162672143

 

Auslassanschluss Victaulic 2 in
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 80 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 1160 psig
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VCM 22 M52 to 2 VIC / Used for E and F frame pumps
Nenndurchfluss [gpm] 97 gal/min
Nenndurchfluss [m³/h] 22 m³/h
Pressure loss at max. Flow [barg] 0.5 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 7.3 psig
Produktbeschreibung Check valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rohranschluss M52 x 1,5
Typ VCM 22
Typenbezeichnung VCM 22 M52 to 2 VIC
UL evaluated Out of scope
Öffnungsdruck [barg] 0.3 barg
Öffnungsdruck [psig] 4.3 psig

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality