VOCH 30 M

180H0140

Durchfluss [gpm] [max.]: 7.9, Durchfluss [l/min] [max.]: 30

Produktdetails

Bruttogewicht 1.296 Kilogram
Gewicht netto 1.28 Kilogram
Volume 1.61 Liter
EAN 5715162674109

 

Anschluss der Klemme G 3/8 in
Austrittsanschluss-Größe [in] 3/8 in
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 140 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 2030 psig
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE
Durchfluss [gpm] [max.] 7.9 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 30 l/min
Eintritt Anschlussgr. [in] 3/8 in
EU RoHS compliance Out of scope
Medientemperatur [°C] [max.] 80 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Produktbeschreibung Manually operated valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss BSP
Typ VOCH M
Typenbezeichnung VOCH 30 M
UL evaluated Out of scope
Werkstoff Gehäuse AISI 304

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality