VCH 150

180H0117

null: 150.00, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 160

Produktdetails

Bruttogewicht 0.888 Kilogram
Gewicht netto 0.842 Kilogram
Volume 0.569 Liter
EAN 5715162673379

 

Austrittsanschluss-Größe [in] 3/4 "
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 160 barg
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Description VCH150, G3/4 Fire
Durchfluss [l/min] [max.] 150 l/min
Eintritt Anschlussgr. [in] 3/4 in
Flow [l/min] 150 l/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktbeschreibung Check valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss BSP
Typ VCH
Typenbezeichnung VCH 150
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Werkstoff Gehäuse AISI 304

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality