VCH 120

180H0116

null: 120, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 250

Product details

Bruttogewicht 0.807 Kilogram
Gewicht netto 0.796 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5715162673270

 

Austrittsanschluss-Größe [in] 3/4 "
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 250 barg
Betriebsüberdruck [barg] [min.] 1 barg
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VCH 120, G3/4, 0,5-250 bar
Durchfluss [l/min] [max.] 120 l/min
Eintritt Anschlussgr. [in] 3/4 in
Flow [l/min] 120 l/min
Produktbeschreibung Check valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss BSP
Typ VCH
Typenbezeichnung VCH 120
UL evaluated Out of scope
Werkstoff Gehäuse AISI 304

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality