VCH 60

180H0115

null: 60.00, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 300

Produktdetails

Bruttogewicht 0.451 Kilogram
Gewicht netto 0.435 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5715162674895

 

Austrittsanschluss-Größe [in] 1/2 in
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 300 barg
China RoHS compliance Out of scope
Description Check Valve VCH60
Durchfluss [l/min] [max.] 60 l/min
Eintritt Anschlussgr. [in] 1/2 in
Flow [l/min] 60 l/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktbeschreibung Check valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss BSP
Typ VCH
Typenbezeichnung VCH 60
UK RoHS compliance Out of scope
Werkstoff Gehäuse AISI 304

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality