VCH 30

180H0114

null: 30.00, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 300

Produktdetails

Bruttogewicht 0.316 Kilogram
Gewicht netto 0.277 Kilogram
Volume 0.134 Liter
EAN 5715162671634

 

Austrittsanschluss-Größe [in] 3/8 in
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 300 barg
China RoHS compliance Out of scope
Description VCH 30-cracking pressure 0,5 bar
Durchfluss [l/min] [max.] 30 l/min
Eintritt Anschlussgr. [in] 3/8 in
Flow [l/min] 30 l/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktbeschreibung Check valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss BSP
Typ VCH
Typenbezeichnung VCH 30
UK RoHS compliance Out of scope
Werkstoff Gehäuse AISI 304

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality