Ventil

180H0055

null: 0.3, 4.3 psig, Rohranschluss: M60 x 1.5, Nenndurchfluss [gpm]: 132, Nenndurchfluss [m³/h]: 30

Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel

Produktdetails

Bruttogewicht 2.9 Kilogram
Gewicht netto 2.7 Kilogram
Volume 5.67 Liter
EAN 5715162673690

 

Auslassanschluss Victaulic 2.5 in
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 80 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 1160 psig
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VCM30
Nenndurchfluss [gpm] 132 gal/min
Nenndurchfluss [m³/h] 30 m³/h
Pressure loss at max. Flow [barg] 0.5 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 7.3 psig
Produktbeschreibung Check valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rohranschluss M60 x 1.5
Typ VCM 30
Typenbezeichnung VCM 30 M60 to 2.5 VIC
UL evaluated Out of scope
Öffnungsdruck [barg] 0.3 barg
Öffnungsdruck [psig] 4.3 psig

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality