Ventil

180H0053

null: 0.4, 5.8 psig, Rohranschluss: M42 x 1,5, Nenndurchfluss [gpm]: 47.6, Nenndurchfluss [m³/h]: 13

Produktdetails

Bruttogewicht 1.476 Kilogram
Gewicht netto 0.996 Kilogram
Volume 6.14 Liter
EAN 5715162673737

 

Auslassanschluss Victaulic 1.5 in
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 80 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 1160 psig
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VCM 13 M42 to 1.5 VIC
Nenndurchfluss [gpm] 47.6 gal/min
Nenndurchfluss [m³/h] 13 m³/h
Pressure loss at max. Flow [barg] 1.2 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 17.4 psig
Produktbeschreibung Check valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rohranschluss M42 x 1,5
Typ VCM 13
Typenbezeichnung VCM 13 M42 to 1.5 VIC
UL evaluated Out of scope
Öffnungsdruck [barg] 0.4 barg
Öffnungsdruck [psig] 5.8 psig

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality