Ventil

180H0049

null: 0.3, 4.3 psig, Rohranschluss: M42 x 1,5, Nenndurchfluss [gpm]: 50, Nenndurchfluss [m³/h]: 11.5

Produktdetails

Bruttogewicht 1.328 Kilogram
Gewicht netto 1.302 Kilogram
Volume 5.968 Liter
EAN 5715162673324

 

Auslassanschluss Victaulic 1.5 in
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 80 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 1160 psig
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VCM 10 M42 to 1.5 VIC
EU RoHS compliance Out of scope
Nenndurchfluss [gpm] 50 gal/min
Nenndurchfluss [m³/h] 11.5 m³/h
Pressure loss at max. Flow [barg] 1 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 14.5 psig
Produktbeschreibung Check valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rohranschluss M42 x 1,5
Typ VCM 10
Typenbezeichnung VCM 10 M42 to 1.5 VIC
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Öffnungsdruck [barg] 0.3 barg
Öffnungsdruck [psig] 4.3 psig

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality