Power Pack valve, VPH 15 E NO

180G0042

Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 40, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 580

Produktdetails

Bruttogewicht 3.229 Kilogram
Gewicht netto 3 Kilogram
Volume 2.003 Liter
EAN 5715162674154

 

Austrittsanschluss-Größe [in] 3/8 in
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 40 barg
Betriebsüberdruck [barg] [min.] 10 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 580 psig
Betriebsüberdruck [psig] [min.] 145 psig
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Description VPH15E 10-40 BAR POWERPACK VALVE NO
Durchfluss [gpm] 4 gal/min
Durchfluss [gpm] [max.] 5.2 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 20 l/min
Eintritt Anschlussgr. [in] 3/8 in
Flow [l/min] 15 l/min
Funktion NO
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -30 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] -22 °F
Produktbeschreibung Power Pack valve
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss BSP
Typ VPH
Typenbezeichnung VPH 15 E NO
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Werkstoff Gehäuse AISI 304

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality