VRH 5 30-120 bar

180G0034

Durchfluss [l/min] [max.]: 5.00, Durchfluss [gpm] [max.]: 1.300, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig

Produktdetails

Bruttogewicht 0.61 Kilogram
Gewicht netto 0.59 Kilogram
Volume 0.442 Liter
EAN 5715162671849

 

Austrittsanschluss-Größe [in] 3/8 in
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 100 barg
Betriebsüberdruck [barg] [min.] 25 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 1450 psig
Betriebsüberdruck [psig] [min.] 362 psig
CE evaluated Out of scope
Description VRH 5 inline 30-120 Bar
Durchfluss [gpm] [max.] 1.3 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 5 l/min
Eintritt Anschlussgr. [in] 3/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Produktbeschreibung Pressure operated valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss BSP
Typ VRH 5
Typenbezeichnung VRH 5 30-120 bar
UL evaluated Out of scope
Werkstoff Gehäuse AISI 304

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality