VRH 30 CA 25-140 bar

180G0032

Durchfluss [l/min] [max.]: 30, Durchfluss [gpm] [max.]: 7.9, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig

Produkta informācija

Bruto svars 0.333 Kilogram
Neto svars 0.307 Kilogram
Volume 0.41 Liter
EAN 5715162676479

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [barg] [maks.] 140 barg
Darba spiediens [barg] [min.] 25 barg
Darba spiediens [psig] [maks.] 2030 psig
Darba spiediens [psig] [min.] 362 psig
Description VRH30CA Cartridge
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 3/8 in
Izplūdes savienojuma izmērs [collas] 3/8 in
Izstrādājuma apraksts Pressure operated valves
Izstrādājumu grupa Valve
Korpusa materiāls AISI 304
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] 122 °F
Plūsma [gpm] [maks.] 7.9 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.] 30 l/min
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma standarts BSP
Tipa apzīmējums VRH 30 CA 25-140 bar
Tips VRH 30
UL evaluated Out of scope
Vielas temperatūra [°C] [Max] 50 °C

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality