VRH 30 45-210 bar

180G0031

Durchfluss [l/min] [max.]: 30.00, Durchfluss [gpm] [max.]: 7.900, 45 barg - 210 barg, 652 psig - 3045 psig

Produktdetails

Bruttogewicht 0.614 Kilogram
Gewicht netto 0.594 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN 5715162674369

 

Austrittsanschluss-Größe [in] 3/8 in
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 210 barg
Betriebsüberdruck [barg] [min.] 45 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 3045 psig
Betriebsüberdruck [psig] [min.] 652 psig
CE evaluated Out of scope
Description VRH 30 45-210 BAR PRESSURE REL
Durchfluss [gpm] [max.] 7.9 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 30 l/min
Eintritt Anschlussgr. [in] 3/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Produktbeschreibung Pressure operated valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss BSP
Typ VRH 30
Typenbezeichnung VRH 30 45-210 bar
UL evaluated Out of scope
Werkstoff Gehäuse AISI 304

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality