VRH 120 80-140 bar

180G0021

Durchfluss [l/min] [max.]: 120, Durchfluss [gpm] [max.]: 31.7, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Produktdetails

Bruttogewicht 3.336 Kilogram
Gewicht netto 3.183 Kilogram
Volume 2.959 Liter
EAN 5715162672518

 

Austrittsanschluss-Größe [in] 3/4 "
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 140 barg
Betriebsüberdruck [barg] [min.] 80 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 2030 psig
Betriebsüberdruck [psig] [min.] 1160 psig
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL
Durchfluss [gpm] [max.] 31.7 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 120 l/min
Eintritt Anschlussgr. [in] 3/4 in
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Produktbeschreibung Pressure operated valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss BSP
Typ VRH 120
Typenbezeichnung VRH 120 80-140 bar
UL evaluated Out of scope
Werkstoff Gehäuse AISI 304

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality