VRH 120 25-80 bar

180G0020

Durchfluss [l/min] [max.]: 120.00, Durchfluss [gpm] [max.]: 31.700, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

Produktdetails

Bruttogewicht 3.335 Kilogram
Gewicht netto 1.86 Kilogram
Volume 3.05 Liter
EAN 5715162674239

 

Austrittsanschluss-Größe [in] 3/4 "
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 80 barg
Betriebsüberdruck [barg] [min.] 25 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 1160 psig
Betriebsüberdruck [psig] [min.] 362 psig
CE evaluated Out of scope
Description VRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL
Durchfluss [gpm] [max.] 31.7 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 120 l/min
Eintritt Anschlussgr. [in] 3/4 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Produktbeschreibung Pressure operated valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss BSP
Typ VRH 120
Typenbezeichnung VRH 120 25-80 bar
UL evaluated Out of scope
Werkstoff Gehäuse AISI 304

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality