MPE 70

180F7066

Einbaulage: Vertikal, Nennleistung [HD]: 3.0, Nennleistung [kW]: 2.2, Drehzahl [U/min] [min.]: 625, Drehzahl [U/min] [max.]: 875, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 70, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 308

Produktdetails

Bruttogewicht 193.5 Kilogram
Gewicht netto 150 Kilogram
Volume 518.4 Liter
EAN 5715162286166

 

Ablassanschluss Standard Metrische Einheit
Anschlussgröße Ablass [in] 1/4 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description MPE 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Dichtungsm. NBR
Differential pressure LP in out [barg] [Max] 0.74 barg
Differential pressure LP in out [psig] [Max] 10.7 psig
Differenzdruck HD-Eintritt – HD-Austritt [barg] [max.] 0.66 barg
Differenzdruck HD-Eintritt – HD-Austritt [psig] [max.] 9.6 psig
Drehzahl [U/min] [max.] 875 rpm
Drehzahl [U/min] [min.] 625 rpm
Durchfluss [gpm] [min.] 220 gal/min
Durchfluss, [min.] [m³/h] 50 m³/h
Einbaulage Vertikal
Entleerungsanschluss, Typ BSPP
HD-Austritt Anschluss-Standard Victaulic
HD-Austritt Anschlussgröße [in] 3 in
HD-Austritt Druck [barg] [max.] 83 barg
HD-Austritt Druck [psig] [max.] 1200 psig
HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.] 308 gal/min
HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.] 70 m³/h
HD-Eintritt Anschluss-Standard Victaulic
HD-Eintritt Anschlussgröße [in] 3 in
HD-Eintritt Druck, intermittierend [barg] [min.] 2 barg
HD-Eintritt Druck, intermittierend [psig] [min.] 29 psig
Herstellungsland Dänemark
HP outlet pressure [barg] [Min] 40 barg
HP outlet pressure [psig] [Min] 580 psig
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP55
LP inlet flow peak [gpm] 462 gal/min
LP inlet flow peak [m³/h] 105 m³/h
Materialtyp Duplex
Super Duplex
Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft] 11 lbf∙ft
Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm] 15 N-m
Medientemperatur [°C] [max.] 40 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 104 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °F
Motordrehmoment bei Nenndrehzahl [Nm] 22 N-m
Motordrehmoment bei Nenndrehzahl [Nmlbf*fl] 16.1 lbf∙ft
Motorisolationsklasse B
Motorpole 6
Motorrahmengröße IEC 112
Motorspannung 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Motorstrom [A] 5.7 A
Motorumgebungstemperatur [°C] [max.] 40 °C
Motorumgebungstemperatur [°F] [max.] 104 °F
ND-Austritt Anschluss-Standard Victaulic
ND-Austritt Anschlussgröße [in] 3 in
ND-Eintritt Druck [barg] [max.] 5 barg
ND-Eintritt Druck [psig] [max.] 72 psig
ND-Eintritt Druckspitze [barg] 10 barg
ND-Eintritt Druckspitze [psig] 145 psig
ND-Eintritt zulässiger Betriebsdurchfluss [gpm] [max.] 308 gal/min
ND-Eintritt zulässiger Betriebsdurchfluss [m³/h] [max.] 70 m³/h
ND-Eintritt/Austritt statischer Prüfdruck max. [barg] 13 barg
ND-Eintritt/Austritt statischer Prüfdruck max. [psig] 189 psig
Nennleistung [HD] 3
Nennleistung [kW] 2.2 kW
Produktbeschreibung MPE
Produktgruppe Energy Recovery Device
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schalldruckpegel [dB(A)] 85 dBA
Schmierung bei 60 [m³/h] [max.] 1.2 m³/h
Schmierung bei 871 [gpm] [max.] 5.3 gal/min
Standardmotor IEC
Startdrehmoment [Nm] [max.] 90 N-m
Startdrehmoment [Nmlbf*fl] [max.] 66 lbf∙ft
Statischer Prüfdruck HD-Eintritt -Austritt [barg] [max.] 108 barg
Statischer Prüfdruck HD-Eintritt -Austritt [psig] [max.] 1566 psig
Typ MPE 70
Typenbezeichnung MPE 70
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F] 32 °F
wartbar Ja
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality