ISAVE 40

180F7004

Einbaulage: Waagerecht, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 41, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 181, Nennleistung [HD]: 20, Nennleistung [kW]: 15

Produktdetails

Bruttogewicht 330 Kilogram
Gewicht netto 295 Kilogram
Volume 730.36 Liter
EAN 5715162675540

 

Ablassanschluss Standard BSPP
Anschlussgröße Ablass [in] 1/4 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description iSave with IEC motor
Dichtungsm. NBR
Differenzdruck HD-Eintritt – HD-Austritt [barg] [max.] 5 barg
Differenzdruck HD-Eintritt – HD-Austritt [psig] [max.] 72 psig
Drehzahl [U/min] [max.] 1200 rpm
Drehzahl [U/min] [min.] 600 rpm
Durchfluss [gpm] [min.] 92 gal/min
Durchfluss, [min.] [m³/h] 21 m³/h
Einbaulage Waagerecht
Entleerungsanschluss, Typ BSPP
Grundrahmen Rostfrei
HD-Austritt Anschluss-Standard Victaulic
HD-Austritt Anschlussgröße [in] 3 in
HD-Austritt Druck [barg] [max.] 83 barg
HD-Austritt Druck [psig] [max.] 1200 psig
HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.] 181 gal/min
HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.] 41 m³/h
HD-Eintritt Anschluss-Standard Victaulic
HD-Eintritt Anschlussgröße [in] 3 in
HD-Eintritt Druck [barg] [max.] 83 barg
HD-Eintritt Druck [barg] [min.] 20 barg
HD-Eintritt Druck [psig] [max.] 1200 psig
HD-Eintritt Druck [psig] [min.] 290 psig
HD-Eintritt Druck, intermittierend [barg] [min.] 3 barg
HD-Eintritt Druck, intermittierend [psig] [min.] 44 psig
Herstellungsland Dänemark
IP-Schutzklasse IP55
Materialtyp Duplex
Super Duplex
Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft] 75 lbf∙ft
Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm] 102 N-m
Medientemperatur [°C] [max.] 40 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 104 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °F
Motordrehmoment bei min. Drehzahl [Nm] 129 N-m
Motordrehmoment bei min. Drehzahl [Nmlbf*fl] 95 lbf∙ft
Motordrehmoment bei Nenndrehzahl [Nm] 146 N-m
Motordrehmoment bei Nenndrehzahl [Nmlbf*fl] 107.7 lbf∙ft
Motorisolationsklasse B
Motorpole 6
Motorrahmengröße 180L
Motorspannung 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Motorstrom [A] 30 A
Motorumgebungstemperatur [°C] [max.] 40 °C
Motorumgebungstemperatur [°F] [max.] 104 °F
ND-Austritt Anschlussgröße [in] 3 in
ND-Austritt Druck:[barg] [min.] 1 barg
ND-Austritt Druck:[psig] [min.] 15 psig
ND-Eintritt Anschluss-Standard Victaulic
ND-Eintritt Anschlussgröße [in] 3 in
ND-Eintritt Druck [barg] [max.] 5 barg
ND-Eintritt Druck [psig] [max.] 72 psig
ND-Eintritt Druckspitze [barg] 10 barg
ND-Eintritt Druckspitze [psig] 145 psig
ND-Eintritt zulässiger Betriebsdurchfluss [gpm] [max.] 295 gal/min
ND-Eintritt zulässiger Betriebsdurchfluss [m³/h] [max.] 67 m³/h
ND-Eintritt/Austritt bei Durchfluss max. [barg] 1 barg
ND-Eintritt/Austritt bei Durchfluss max. [psig] 18 psig
Nennleistung [HD] 20
Nennleistung [kW] 15 kW
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 57,3x20,8x29
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1460x530x740
Produktbeschreibung iSave
Produktgruppe Energy Recovery Device
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schalldruckpegel [dB(A)] 84 dBA
Schmierung bei 60 [m³/h] [max.] 0.8 m³/h
Schmierung bei 871 [gpm] [max.] 3.5 gal/min
Standardmotor IEC
Startdrehmoment [Nm] [max.] 150 N-m
Startdrehmoment [Nmlbf*fl] [max.] 110 lbf∙ft
Typ iSave 40
Typenbezeichnung ISAVE 40
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F] 32 °F
wartbar Ja
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality