APM 1.2

180F1002

Durchfluss [l/min] [max.]: 22.9, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 1.3, Durchfluss [gpm] [max.]: 6.1, Drehzahl [U/min] [max.]: 3450, Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm]: 7, Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft]: 5

Produktdetails

Bruttogewicht 5.6 Kilogram
Gewicht netto 5 Kilogram
Volume 5.67 Liter
EAN 5715162670231

 

Ablassanschluss Standard Metrische Einheit
Anschlussgröße Ablass (metrisch) M6
Austritt Anschluss-Standard BSPP
Austritt Anschlusstyp Gewinde
Austrittsanschluss-Größe [in] 1/2 in
Austrittsdruck [barg] [max.] 5 barg
Austrittsdruck [barg] [min.] 1 barg
Austrittsdruck [psig] [max.] 72 psig
Austrittsdruck [psig] [min.] 8 psig
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description APM 1.2 (6.3 CCM)
Dichtungsm. NBR
Drehzahl [U/min] [max.] 3450 rpm
Drehzahl [U/min] [min.] 700 rpm
Durchfluss [gpm] [max.] 6.1 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 22.9 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h] 1.3 m³/h
Durchflussrichtung CCW
Eintritt Anschluss-Typ Gewinde
Eintritt Anschlussgr. [in] 1/2 in
Eintritt Anschlussgr. Standard BSPP
Eintritt Druck [barg] [max.] 80 barg
Eintritt Druck [barg] [min.] 10 barg
Eintritt Druck [psig] [max.] 1160 psig
Eintritt Druck [psig] [min.] 145 psig
Entleerungsanschluss, Typ Gewinde
Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft] 5 lbf∙ft
Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm] 7 N-m
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °F
Nennleistung [HD] 3.5
Nennleistung [kW] 2.6 kW
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,7
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x140
Produktbeschreibung APM
Produktgruppe Energy Recovery Device
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schalldruckpegel [dB(A)] 74 dBA
Typ APM 0.8-1.2
Typenbezeichnung APM 1.2
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F] 32 °F
Verdrängung [cm³/Umd.] 6.3 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.] 0.38 in³/rev
wartbar Ja
Werkstoff Gehäuse Duplex

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality