PAHT G pumps, PAHT G 308 Ex

180B6191

Durchfluss [gpm] [max.]: 72.000, Durchfluss [l/min] [max.]: 354.20, Austrittsdruck [barg] [max.]: 120, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1740, Drehzahl [U/min] [max.]: 1250, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 700, Zulassung ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Produktdetails

Bruttogewicht 121.7 Kilogram
Gewicht netto 95 Kilogram
Volume 87.996 Liter
EAN 5715162671238

 

Ablassanschluss Standard BSPP
Anschlussgröße Ablass [in] 1/4 in
Austritt Anschluss-Standard Metrische Einheit
Austritt Anschlussgröße (metrisch) M60
Austritt Anschlusstyp Gewinde
Austrittsdruck [barg] [max.] 120 barg
Austrittsdruck [barg] [min.] 30 barg
Austrittsdruck [psig] [max.] 1740 psig
Austrittsdruck [psig] [min.] 435 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Dichtungsm. NBR
Drehzahl [U/min] [max.] 1250 rpm
Drehzahl [U/min] [min.] 450 rpm
Durchfluss [gpm] [max.] 72 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.] 28 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 354.2 l/min
Durchfluss [l/min] [min.] 107.8 l/min
Eintritt Anschluss-Typ Gewinde
Eintritt Anschlussgr. Standard Metrische Einheit
Eintritt Anschlussgröße (metrisch) M60
Eintritt Druck [barg] [max.] 6 barg
Eintritt Druck [barg] [min.] 2 barg
Eintritt Druck [psig] [max.] 87 psig
Eintritt Druck [psig] [min.] 29 psig
Eintritt Druckspitze [barg] [max.] 10 barg
Eintritt Druckspitze [psig] [max.] 145 psig
Entleerungsanschluss, Typ Gewinde
EU RoHS compliance Out of scope
Herstellungsland Dänemark
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
Produktbeschreibung PAHT G pumps
Produktgruppe Pump
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schalldruckpegel [dB(A)] 87 dBA
Stetige Drehzahl [U/min] [min.] 700 rpm
Typ PAHT G 256-308
Typenbezeichnung PAHT G 308 Ex
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F] 32 °F
Verdrängung [cm³/Umd.] 308 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.] 18.8 in³/rev
wartbar Spare parts PAHT G 256/308
Werkstoff Gehäuse AISI 316
Zulassung ATEX
CE
Zulassung ATEX Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality