PAHT G 70 Ex

180B6187

Durchfluss [gpm] [max.]: 29.600, Durchfluss [l/min] [max.]: 113.90, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000, Zulassung ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Produktdetails

Bruttogewicht 35.493 Kilogram
Gewicht netto 28 Kilogram
Volume 22.604 Liter
EAN 5715162669778

 

Ablassanschluss Standard Metrische Einheit
Anschlussgröße Ablass (metrisch) M6
Austritt Anschluss-Standard BSPP
Austritt Anschlusstyp Gewinde
Austrittsanschluss-Größe [in] 1 "
Austrittsdruck [barg] [max.] 160 barg
Austrittsdruck [barg] [min.] 30 barg
Austrittsdruck [psig] [max.] 2320 psig
Austrittsdruck [psig] [min.] 435 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description PAHT G 70 Ex
Dichtungsm. NBR
Drehzahl [U/min] [max.] 1800 rpm
Drehzahl [U/min] [min.] 700 rpm
Durchfluss [gpm] [max.] 29.6 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.] 9.5 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 113.9 l/min
Durchfluss [l/min] [min.] 36.6 l/min
Eintritt Anschluss-Typ Gewinde
Eintritt Anschlussgr. [in] 1 1/2 in
Eintritt Anschlussgr. Standard BSPP
Eintritt Druck [barg] [max.] 6 barg
Eintritt Druck [barg] [min.] 0 barg
Eintritt Druck [psig] [max.] 87 psig
Eintritt Druck [psig] [min.] 0 psig
Eintritt Druckspitze [barg] [max.] 20 barg
Eintritt Druckspitze [psig] [max.] 290 psig
Entleerungsanschluss, Typ Gewinde
EU RoHS compliance Out of scope
Herstellungsland Dänemark
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Produktbeschreibung PAHT G pumps
Produktgruppe Pump
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schalldruckpegel [dB(A)] 86 dBA
Stetige Drehzahl [U/min] [min.] 1000 rpm
Typ PAHT G 50-90
Typenbezeichnung PAHT G 70 Ex
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F] 32 °F
Verdrängung [cm³/Umd.] 70 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.] 4.27 in³/rev
wartbar Spare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Werkstoff Gehäuse AISI 316
Zulassung ATEX
CE
Zulassung ATEX Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality