APP 30/1200

180B5007

Durchfluss [gpm] [max.]: 137.6, Durchfluss [l/min] [max.]: 521.5, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [min.]: 600

Produktdetails

Bruttogewicht 130 Kilogram
Gewicht netto 112 Kilogram
Volume 91.494 Liter
EAN 5715162513415

 

Ablassanschluss Standard BSPP
Anschlussgröße Ablass [in] 1/4 in
Austritt Anschluss-Standard Metrische Einheit
Austritt Anschlussgröße (metrisch) M60
Austritt Anschlusstyp Gewinde
Austrittsdruck [barg] [max.] 83 barg
Austrittsdruck [barg] [min.] 20 barg
Austrittsdruck [psig] [max.] 1200 psig
Austrittsdruck [psig] [min.] 290 psig
CE evaluated Yes
Ceramic robustness level 2
Contain batteries No
Description APP pump with ceramic, APP 30/1200
Dichtungsm. NBR
Drehzahl [U/min] [max.] 1200 rpm
Drehzahl [U/min] [min.] 600 rpm
Durchfluss [gpm] [max.] 137.6 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 521.5 l/min
Eintritt Anschluss-Typ Gewinde
Eintritt Anschlussgr. Standard Metrische Einheit
Eintritt Anschlussgröße (metrisch) M60
Eintritt Druck [barg] [max.] 5 barg
Eintritt Druck [barg] [min.] 2 barg
Eintritt Druck [psig] [max.] 72.5 psig
Eintritt Druck [psig] [min.] 29 psig
Eintritt Druckspitze [barg] [max.] 10 barg
Eintritt Druckspitze [psig] [max.] 145 psig
Entleerungsanschluss, Typ Gewinde
Herstellungsland Dänemark
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 21,2x12,1x12,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 540x308x328
Produktbeschreibung APP pump with ceramic
Produktgruppe Pump
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schalldruckpegel [dB(A)] 85 dBA
Typ APP 21-38
Typenbezeichnung APP 30/1200
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F] 32 °F
Verdrängung [cm³/Umd.] 444 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.] 27.09 in³/rev
wartbar Ja
Werkstoff Gehäuse Duplex
Zulassung CE
Zulassung ATEX No

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality