Pump connection

180B3209

Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 83, Länge [mm]: 38

Produktdetails

Bruttogewicht 0.276 Kilogram
Gewicht netto 0.24 Kilogram
Volume 0.271 Liter
EAN 5715162667842

 

Außengewinde 3/4 in
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 83 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 1200 psig
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Pump connector
Innengewinde M42
Länge [in] 1.5 in
Länge [mm] 38 mm
Produktbeschreibung Hoses and connectors
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
To be used for APP 1.5-3.5
Typ Pump connection
Typenbezeichnung Pump connection
UL evaluated Out of scope
Werkstoff Gehäuse Duplex

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality