Pump connection

180B3205

Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 6, Länge [mm]: 60

Produktdetails

Bruttogewicht 0.247 Kilogram
Gewicht netto 0.21 Kilogram
Volume 0.638 Liter
EAN 5715162668252

 

Betriebsüberdruck [barg] [max.] 6 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 87 psig
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Pump connector
Inside thread M42
Länge [in] 2.83 in
Länge [mm] 60 mm
Outside thread 1.5 in
Produktbeschreibung Hoses and connectors
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
To be used for APP 5.1-10.2
Typ Pump connection
Typenbezeichnung Pump connection
UL evaluated Out of scope
Werkstoff Gehäuse Duplex

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality