PAHT G 2

180B1003

Durchfluss [gpm] [max.]: 1.000, Durchfluss [l/min] [max.]: 4.10, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

Produktdetails

Bruttogewicht 4.917 Kilogram
Gewicht netto 4.83 Kilogram
Volume 5.67 Liter
EAN 5715162667118

 

Ablassanschluss Standard Metrische Einheit
Anschlussgröße Ablass (metrisch) M6
Austritt Anschluss-Standard BSPP
Austritt Anschlusstyp Gewinde
Austrittsanschluss-Größe [in] 1/4 "
Austrittsdruck [barg] [max.] 100 barg
Austrittsdruck [barg] [min.] 10 barg
Austrittsdruck [psig] [max.] 1450 psig
Austrittsdruck [psig] [min.] 145 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for ultra pure water
Dichtungsm. NBR
Drehzahl [U/min] [max.] 3000 rpm
Drehzahl [U/min] [min.] 1000 rpm
Durchfluss [gpm] [max.] 1 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.] 0.1 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 4.1 l/min
Durchfluss [l/min] [min.] 2 l/min
Eintritt Anschluss-Typ Gewinde
Eintritt Anschlussgr. [in] 1/2 in
Eintritt Anschlussgr. Standard BSPP
Eintritt Druck [barg] [max.] 4 barg
Eintritt Druck [barg] [min.] 0 barg
Eintritt Druck [psig] [max.] 58 psig
Eintritt Druck [psig] [min.] 0 psig
Eintritt Druckspitze [barg] [max.] 4 barg
Eintritt Druckspitze [psig] [max.] 58 psig
Entleerungsanschluss, Typ Gewinde
EU RoHS compliance Out of scope
Herstellungsland Dänemark
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Produktbeschreibung PAHT G pumps
Produktgruppe Pump
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schalldruckpegel [dB(A)] 76 dBA
Stetige Drehzahl [U/min] [min.] 1000 rpm
Typ PAHT G 2-6.3
Typenbezeichnung PAHT G 2
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F] 32 °F
Verdrängung [cm³/Umd.] 2 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.] 0.12 in³/rev
wartbar Spare parts PAHT G 2/4/6.3
Werkstoff Gehäuse AISI 304
Zulassung CE
Zulassung ATEX No

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality