PAH 80

180B0041

Durchfluss [gpm] [max.]: 35.900, Durchfluss [l/min] [max.]: 138.10, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 700

Produktdetails

Bruttogewicht 38.4 Kilogram
Gewicht netto 31 Kilogram
Volume 32.783 Liter
EAN 5715162666920

 

Ablassanschluss Standard BSPP
Anschlussgröße Ablass [in] 1/4 in
Austritt Anschluss-Standard BSPP
Austritt Anschlusstyp Gewinde
Austrittsanschluss-Größe [in] 1 1/4 in
Austrittsdruck [barg] [max.] 160 barg
Austrittsdruck [barg] [min.] 30 barg
Austrittsdruck [psig] [max.] 2320 psig
Austrittsdruck [psig] [min.] 435 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description PAH 80
Dichtungsm. NBR
Drehzahl [U/min] [max.] 1800 rpm
Drehzahl [U/min] [min.] 700 rpm
Durchfluss [gpm] [max.] 35.9 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.] 12.9 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 138.1 l/min
Durchfluss [l/min] [min.] 49.7 l/min
Eintritt Anschluss-Typ Gewinde
Eintritt Anschlussgr. [in] 1 1/2 in
Eintritt Anschlussgr. Standard BSPP
Eintritt Druck [barg] [max.] 4 barg
Eintritt Druck [barg] [min.] 0 barg
Eintritt Druck [psig] [max.] 58 psig
Eintritt Druck [psig] [min.] 0 psig
Entleerungsanschluss, Typ Gewinde
EU RoHS compliance Out of scope
Herstellungsland Dänemark
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Produktbeschreibung PAH pumps
Produktgruppe Pump
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schalldruckpegel [dB(A)] 80 dBA
Stetige Drehzahl [U/min] [min.] 700 rpm
Typ PAH 50-100
Typenbezeichnung PAH 80
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F] 32 °F
Verdrängung [cm³/Umd.] 80 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.] 4.88 in³/rev
wartbar Ja
Werkstoff Gehäuse AISI 304
Zulassung CE
Zulassung ATEX No

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality