PAHT 4

180B0030

Durchfluss [gpm] [max.]: 2.6, Durchfluss [l/min] [max.]: 10.1, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

Produktdetails

Bruttogewicht 4.95 Kilogram
Gewicht netto 4.727 Kilogram
Volume 5.968 Liter
EAN 5715162666999

 

Ablassanschluss Standard Metrische Einheit
Anschlussgröße Ablass (metrisch) M6
Austritt Anschluss-Standard BSPP
Austritt Anschlusstyp Gewinde
Austrittsanschluss-Größe [in] 1/4 "
Austrittsdruck [barg] [max.] 100 barg
Austrittsdruck [barg] [min.] 10 barg
Austrittsdruck [psig] [max.] 1450 psig
Austrittsdruck [psig] [min.] 145 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for ultra pure water
Dichtungsm. NBR
Drehzahl [U/min] [max.] 3000 rpm
Drehzahl [U/min] [min.] 1000 rpm
Durchfluss [gpm] [max.] 2.6 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.] 0.7 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 10.1 l/min
Durchfluss [l/min] [min.] 2.9 l/min
Eintritt Anschluss-Typ Gewinde
Eintritt Anschlussgr. [in] 1/2 in
Eintritt Anschlussgr. Standard BSPP
Eintritt Druck [barg] [max.] 4 barg
Eintritt Druck [barg] [min.] 0 barg
Eintritt Druck [psig] [max.] 58 psig
Eintritt Druck [psig] [min.] 0 psig
Eintritt Druckspitze [barg] [max.] 4 barg
Eintritt Druckspitze [psig] [max.] 58 psig
Entleerungsanschluss, Typ Gewinde
Herstellungsland Dänemark
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Produktbeschreibung PAHT pumps
Produktgruppe Pump
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schalldruckpegel [dB(A)] 76 dBA
Stetige Drehzahl [U/min] [min.] 1000 rpm
Typ PAHT 2-6.3
Typenbezeichnung PAHT 4
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F] 32 °F
Verdrängung [cm³/Umd.] 4 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.] 0.24 in³/rev
wartbar Ja
Werkstoff Gehäuse AISI 304
Zulassung CE
Zulassung ATEX No

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality